JAJSEM5 February 2019 DRV5021-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5021-Q1デバイスは、高速車載アプリケーション用の低電圧、デジタル・スイッチ、ホール・エフェクト・センサです。このデバイスは2.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、磁束密度を検出して、事前定義された磁気スレッショルドに基づいてデジタルで出力します。
このデバイスは、パッケージの表面に垂直な磁界を検出します。印加された磁束密度が磁気動作ポイント(BOP)スレッショルドを超える場合、デバイスのオープン・ドレイン出力がLOW電圧を駆動します。磁束密度が磁気リリース・ポイント(BRP)スレッショルドより低下した場合、出力は高インピーダンスに移行します。BOPとBRPを別にしていることでヒステリシスが設定され、入力ノイズによる出力エラーの発生を防止します。この構成により、システム設計がノイズ干渉に対して強固になります。
このデバイスは、-40°C~+150°Cの広い周囲温度範囲で一貫した動作を行います。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DRV5021-Q1 | SOT-23 (3) | 2.90mm×1.30mm |