JAJSD94G April 2017 – July 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DU、DG、FA、FB、FD デバイス バージョンは、VCC またはグランド レベルを駆動できるプッシュプル CMOS 出力を備えています。FC、AJ、ZE デバイス バージョンは、高インピーダンスになることができ、またはグランド レベルを駆動できるオープン ドレイン出力を備えています。これらのバージョンには、外部プルアップ抵抗を使用する必要があります。