JAJSD94G April 2017 – July 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | SOT-23 (FA、FB、FC、AJ、ZE) |
SOT-23 (DU) |
TO-92 (FA、FB、FC、AJ、ZE) |
TO-92 (DU、FD) |
X2SON (FA、AJ) |
X2SON (DU、DG、FD) |
|||
GND | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | グランド | |
OUT | 2 | — | 3 | — | 4 | — | O | N 磁極と S 磁極に応答するオムニポーラ出力 | |
OUT1 | — | — | — | — | — | 4 | O | パッケージ上面に近付いた N 磁極に応答するユニポーラ出力 | |
OUT2 | — | 2 | — | 3 | — | 3 | O | パッケージ上面に近付いた S 磁極に応答するユニポーラ出力 | |
NC | — | — | — | — | 3 | — | — | 未接続。このピンは、シリコンには接続されていません。このピンはフローティングのままにするか、グランドに接続します。機械的支持のために基板に半田付けします。 | |
VCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1.65V~5.5V の電源。このピンとグランドとの間に 0.1μF 以上の値のセラミック コンデンサを接続することを推奨します。 | |
サーマル パッド | — | — | — | — | PAD | PAD | — | 未接続。このピンはフローティングのままにするか、グランドに接続します。機械的支持のために基板に半田付けします。 |