JAJSD94G April 2017 – July 2024 DRV5032
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | -0.3 | 5.5 | V |
電源電圧のスルーレート | VCC | 制限なし | V/µs | |
出力電圧 | OUT、OUT1、OUT2 | -0.3 | VCC + 0.3 | V |
出力電流 | OUT、OUT1、OUT2 | -5 | 5 | mA |
磁束密度、BMAX | 制限なし | T | ||
接合部温度、TJ | 105 | ℃ | ||
保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ |