JAJSGG8A november 2018 – august 2020 DRV5057
PRODUCTION DATA
DRV5057 は、リニア・ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。
このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。磁界が存在しないとき、デューティ・サイクル 50% のクロックが出力されます。出力のデューティ・サイクルは、印加される磁束密度に対して直線的に変化し、4 つの感度オプションによって、必要なセンシング範囲に基づいて出力ダイナミック・レンジを最大化できます。磁界の N 極と S 極がそれぞれ固有の出力を生成します。標準的なパルス幅変調 (PWM) 搬送波周波数は 2kHz です。
パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ・オプションでセンシング方向が異なります。
PWM 信号はエッジ間タイミングに基づくため、電圧ノイズや GND 電位の不一致があっても信号完全性を確保できます。この信号はノイズ環境での長距離伝送に適しています。また、常に存在するクロックを使って、システム・コントローラは相互接続が正常であることを確認できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって線形のパフォーマンスを実現します。磁石のドリフトの温度補償を行わないデバイス・オプションも選択できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV5057 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
TO-92 (3) | 4.00mm × 3.15mm |