JAJSIH0B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PVDD ピンの電源電圧が VPVDD_UV スレッショルドを下回る状態が、tPVDD_UV_DG 時間より長く続くと常に、DRV8106-Q1 は PVDD 低電圧状態を検出します。低電圧状態の検出後、ゲート・ドライバ・プルダウンはイネーブル、チャージ・ポンプはディセーブルになり、nFAULT ピン、FAULT レジスタ・ビット、および PVDD_UV レジスタ・ビットがアサートされます。
SPI デバイス・バリアントでは、PVDD 低電圧監視が PVDD_UV_MODE レジスタ設定により、2 つの異なるモードで回復できます。
H/W デバイス・バリアントでは、PVDD 低電圧監視は自動回復モードに固定されています。