JAJSIH0B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 7-9 に、ステータス・レジスタに対してメモリマップされたレジスタを示します。表 7-9 にないレジスタ・オフセット・アドレスはすべて予約済みと見なすべきであり、レジスタ内容は変更しないでください。
アドレス | 略称 | レジスタ名 | セクション |
---|---|---|---|
0h | IC_STAT_1 | IC ステータス・レジスタ 1 | 表示 |
1h | VGS_VDS_STAT | VGS/VDS ステータス・レジスタ | 表示 |
2h | IC_STAT_2 | IC ステータス・レジスタ 2 | 表示 |
3h | RSVD_STAT | 予約済み | 表示 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット・アクセス・タイプを記号で表記しています。表 7-10 に、このセクションでアクセス・タイプに使用しているコードを示します。
アクセス・タイプ | コード | 説明 |
---|---|---|
読み出しタイプ | ||
R | R | 読み出し |
リセットまたはデフォルト値 | ||
-n | リセット後の値またはデフォルト値 |
IC_STAT_1 は 図 7-25 に示し、表 7-11 で説明します。
概略表に戻ります。
プライマリ IC フォルト・ビットを持つステータス・レジスタ
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SPI_OK | POR | FAULT | WARN | DS_GS | UV | OV | OT |
R-1b | R-1b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | SPI_OK | R | 1b | SPI 障害は検出されていません。 0b = 過去のフレーム内で 1 つまたは複数の SPI_CLK_FLT または SPI_ADR_FLT。 1b = SPI 障害は検出されていません |
6 | POR | R | 1b | パワーオン・リセット状態を示します。 0b = パワーオン・リセット状態は検出されていません。 1b = パワーオン・リセット状態が検出されています。 |
5 | FAULT | R | 0b | フォルト・インジケータ。nFAULT ピンを反映。 |
4 | WARN | R | 0b | 警告インジケータ。 |
3 | DS_GS | R | 0b | VDS と VGS インジケータの論理和。 |
2 | UV | R | 0b | 低電圧インジケータ。 |
1 | OV | R | 0b | 過電圧インジケータ。 |
0 | OT | R | 0b | OTW と OTSD インジケータの論理和。 |
VGS_VDS_STAT は 図 7-26 に示し、表 7-12 で説明します。
概略表に戻ります。
VGS と VDS フォルト・ビットを持つステータス・レジスタ
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
VGS_H1 | VGS_L1 | RESERVED | RESERVED | VDS_H1 | VDS_L1 | RESERVED | RESERVED |
R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | VGS_H1 | R | 0b | ハイサイド 1 MOSFET 上の VGS ゲート障害を示します。 |
6 | VGS_L1 | R | 0b | ローサイド 1 MOSFET 上の VGS ゲート障害を示します。 |
5 | RESERVED | R | 0b | 予約済み |
4 | RESERVED | R | 0b | 予約済み |
3 | VDS_H1 | R | 0b | ハイサイド 1 MOSFET 上の VDS 過電流障害を示します。 |
2 | VDS_L1 | R | 0b | ローサイド 1 MOSFET 上の VDS 過電流障害を示します。 |
1 | RESERVED | R | 0b | 予約済み |
0 | RESERVED | R | 0b | 予約済み |
IC_STAT_2 は 図 7-27 に示し、表 7-13 で説明します。
概略表に戻ります。
IC 低電圧、過電圧、SPI フォルト・ビットを持つステータス・レジスタ
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
PVDD_UV | PVDD_OV | VCP_UV | OTW | OTSD | RESERVED | SCLK_FLT | ADDR_FLT |
R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
7 | PVDD_UV | R | 0b | PVDD ピン上の低電圧障害を示します。 |
6 | PVDD_OV | R | 0b | PVDD ピン上の過電圧障害を示します。 |
5 | VCP_UV | R | 0b | VCP ピンの低電圧障害を示します。 |
4 | OTW | R | 0b | 過熱警告を示します。 |
3 | OTSD | R | 0b | 過熱シャットダウンを示します。 |
2 | RESERVED | R | 0b | 予約済み。 |
1 | SCLK_FLT | R | 0b | SPI クロック (フレーム) 障害を示します。 |
0 | ADDR_FLT | R | 0b | SPI アドレス障害を示します。 |