JAJSIH0B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DRV8106-Q1 は、ブラシ付き DC モーター・アプリケーション用の高集積 ハーフブリッジ・スマート・ゲート・ドライバです。このデバイスには、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバがあり、ハイサイドとローサイドの N チャネル・パワー MOSFET を駆動できます。DRV8106-Q1 は、ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。ゲート・ドライバは、最高 62mA のソースと 62mA のシンク・ピーク・ゲート・ドライブ電流の性能をサポートします。このデバイスは、4.9V~37V の幅広い電源電圧範囲をサポートします。
DRV8106-Q1 は、システム・コストを削減し信頼性を向上するスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ (SGD) をベースにしています。SGD アーキテクチャはデッドタイムを最適化して貫通電流の条件成立を回避し、調整可能なゲート・ドライブ電流を経由する MOSFET スルーレート制御により電磁干渉 (EMI) を低減するためのフレキシビリティがあるほか、VDS モニタと VGS モニタを使用して、ドレイン - ソース間、およびドレイン - ゲート間の短絡状況からの保護を実現します。強力なプルダウン回路は、dV/dt 寄生ゲート・カップリングの防止に役立ちます。可変出力ゲート・ドライバによる外部 MOSFET のスルー制御がサポートされています。ゲート・ドライバのピーク・ソース電流は、0.5mA~62mA の範囲で構成できます。ゲート・ドライバのピーク・シンク電流は、0.5mA~62mA の範囲で構成できます。
DRV8106-Q1 は、3.3V または 5V の外部コントローラ (MCU) で動作可能です。専用 DVDD ピンにより、デバイスのデジタル・コアへの外部電源供給、およびコントローラの I/O 電圧を基準とするデジタル出力が可能です。これは、外部コントローラと SPI バス経由で通信し、構成設定と診断フィードバックを管理します。このデバイスには AREF ピンもあり、シャント・アンプ基準電圧を外部コントローラ ADC の基準電圧に接続できます。シャント・アンプ出力は、過剰な電圧スパイクからコントローラの入力を保護するため、AREF ピン電圧にもクランプされます。
DRV8106-Q1 は、動作前にシステムの状態を監視し、システム動作中に障害から保護するための一連の診断機能と保護機能を搭載しています。これらの機能には、電源とチャージ・ポンプ用低電圧 / 過電圧モニタ、外部 MOSFET 用 VDS 過電流および VGS ゲート障害監視、オフライン・オープン負荷 / 短絡検出、内部温度警告 / シャットダウン保護機能などがあります。電流シャント・アンプを使用して、システムの負荷電流を監視できます。このアンプは同相範囲が高いため、インライン、ハイサイド、またはローサイドのいずれかに基づく、シャント抵抗電流センシングが可能です。