JAJSIH0B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 名称 | 名称 | |||
DRV8106S-Q1 | DRV8106H-Q1 | ||||
1 | GND | I/O | グランド | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 | |
2 | DVDD | I | 電源 | デバイスのロジック / デジタル出力電源入力。1.0µF、6.3V セラミック・コンデンサを DVDD ピンと GND ピンの間に接続します。 | |
3 | nSCS | — | I | デジタル | シリアル・チップ選択。このピンのロジック LOW により、シリアル・インターフェイス通信が可能になります。内部プルアップ抵抗。 |
— | GAIN | I | アナログ | アンプ・ゲイン設定。外部抵抗により設定された 4 レベル入力ピン。 | |
4 | SCLK | — | I | デジタル | シリアル・クロック入力。シリアル・データは、このピンの対応する立ち上がりおよび立ち下がりエッジでシフト・アウトおよびキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
— | VDS | I | アナログ | VDS 監視スレッショルド設定。外部抵抗により設定された 6 レベル入力ピン。 | |
5 | SDI | — | I | デジタル | シリアル・データ入力。データは、SCLK ピンの立ち下がりエッジでキャプチャされます。内部プルダウン抵抗。 |
— | IDRIVE | I | アナログ | ゲート・ドライバ出力電流設定。外部抵抗により設定された 6 レベル入力ピン。 | |
6 | SDO | — | O | デジタル | シリアル・データ出力。データは、SCLK ピンの立ち上がりエッジでシフト・アウトされます。プッシュプル出力。 |
— | RSVD | — | — | 予約済み。フローティング状態、または GND に接続された状態のままで可。 | |
7 | IN1/EN | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
8 | nHIZ1 | I | デジタル | ハーフブリッジ制御入力。詳細については、PWM モードを参照してください。内部プルダウン。 | |
9 | NC | — | — | 接続なし。 | |
10 | NC | — | — | 接続なし。 | |
11 | nSLEEP | I | デジタル | デバイス・イネーブル・ピン。デバイスをシャットダウンし、スリープ・モードに移行するロジック Low。内部プルダウン抵抗。 | |
12 | DRVOFF | I | デジタル | ドライバ・シャットダウン・ピン。ハイサイドとローサイド両方のゲート・ドライバ出力をプルダウンするロジック High。内部プルダウン抵抗。 | |
13 | nFAULT | O | デジタル | フォルト通知出力。このピンは、障害状態を示すため、ロジック Low にプルダウンされます。オープン・ドレイン出力。外部プルアップ抵抗が必要です。 | |
14 | SO | O | アナログ | シャント・アンプ出力。 | |
15 | RSVD | — | — | 予約済み。グランドに接続するか、切断したままにします。 | |
16 | AREF | I | 電源 | 電流センス・アンプ用外部基準電圧と電源。0.1µF、6.3V セラミック・コンデンサを AREF ピンと AGND ピンの間に接続します。 | |
17 | AGND | I/O | 電源 | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 | |
18 | SP | I | アナログ | シャント・アンプ正入力。電流シャント抵抗のハイサイドに接続します。 | |
19 | SN | I | アナログ | シャント・アンプ負入力。電流シャント抵抗のローサイドに接続します。 | |
20 | GH1 | O | アナログ | ハイサイド・ゲート・ドライバ出力。ハイサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
21 | SH1 | I | アナログ | ハイサイド・ソース・センス入力。ハイサイド・パワー MOSFET ソースに接続します。 | |
22 | GL1 | O | アナログ | ローサイド・ゲート・ドライバ出力。ローサイド・パワー MOSFET のゲートに接続します。 | |
23 | SL1 | I | アナログ | ローサイド MOSFET ゲート・ドライブ・センス機能とパワー・リターン。ローサイド MOSFET グランド・リターンへの低インピーダンス・パスにより、システム・グランドに接続します。 | |
24 | NC | — | — | 接続なし。 | |
25 | NC | — | — | 接続なし。 | |
26 | NC | — | — | 接続なし。 | |
27 | NC | — | — | 接続なし。 | |
28 | DRAIN | I | アナログ | ブリッジ MOSFET ドレイン電圧センス・ピン。ハイサイド MOSFET ドレインの共通ポイントに接続します。 | |
29 | PVDD | I | 電源 | デバイス・ドライバ電源入力。ブリッジ電源に接続します。PVDD ピンと GND ピンの間に 0.1µF の PVDD 定格セラミック・コンデンサと 10µF 以上のローカル・バルク容量を接続します。 | |
30 | VCP | I/O | 電源 | チャージ・ポンプの出力。1µF、16V セラミック・コンデンサを VCP ピンと PVDD ピンの間に接続します。 | |
31 | CPH | I/O | 電源 | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。100nF、PVDD 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。 | |
32 | CPL | I/O | 電源 | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。100nF、PVDD 定格セラミック・コンデンサを CPH ピンと CPL ピンの間に接続します。 |