JAJSIH0B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
外部 MOSFET 用のハイサイド・ゲート・ドライブ電圧は、PVDD 電源入力で動作する電圧増倍チャージ・ポンプを使用して生成されます。このチャージ・ポンプにより、ハイサイド・ゲート・ドライバは幅広い入力電源電圧範囲にわたるソース電圧を基準として、外部 N チャネル MOSFET を正しくバイアスできます。チャージ・ポンプ出力は、VPVDD を基準として固定電圧を維持するように制御され、15mA の平均出力電流能力をサポートします。低電圧イベントを検出して MOSFET の駆動不足状態を防止するため、チャージ・ポンプは継続的に監視されます。
チャージ・ポンプは PVDD ピン電圧で制御されるため、デバイスは PVDD ピンと DRAIN ピン間で大幅な電圧差をサポートするように設計されておらず、これらは制限される必要があります。
このチャージ・ポンプには、PVDD ピン - VCP ピン間の蓄積コンデンサとして機能する、低 ESR、1µF、16V のセラミック・コンデンサ (X5R または X7R を推奨) が必要です。また、CPH ピン - CPL ピン間には、フライング・コンデンサとして機能する、低 ESR、100nF、PVDD 定格のセラミック・コンデンサ (X5R または X7R を推奨) が必要です。