JAJSPH7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
このデバイスは、4.5V~40V の入力電源電圧 (VM) 範囲で動作するように設計されています。VM 定格の 0.1μF セラミック コンデンサを デバイスのできるだけ近くに配置する必要があります。また、適切なサイズのバルク コンデンサを VM ピンに配置する必要があります。