JAJSPH7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
負荷 = 1.5mH / 4.7Ω、VVM = 13.5V、ハイサイド還流波形を参照
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRLSOFF | 出力電圧立ち上がり時間、10%~90% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.5 | V/µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.7 | V/µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 9.6 | V/µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 14.4 | V/µs | ||||
SR = 3'b100 または LVL4 | 20.6 | V/µs | ||||
SR = 3'b101 または LVL1 | 26.5 | V/µs | ||||
SR = 3'b110 または LVL6 | 37.9 | V/µs | ||||
SR = 3'b111 または LVL5 | 47.1 | V/µs | ||||
tPD_LSOFF | 出力電圧上昇時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.5 | µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 0.9 | µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.8 | µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 0.7 | µs | ||||
SR = 3'b100 および 3'b101 または LVL4 および LVL1 | 0.6 | µs | ||||
SR = 3'b110 および 3'b111 または LVL6 および LVL5 | 0.5 | µs | ||||
tDEAD_LSOFF | 出力電圧上昇時のデッドタイム | すべての SR | 0.9 | µs | ||
SRLSON | 出力電圧立ち下がり時間、90%~10% | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.5 | V/µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 4.7 | V/µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 9.6 | V/µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 14.4 | V/µs | ||||
SR = 3'b100 または LVL4 | 20.6 | V/µs | ||||
SR = 3'b101 または LVL1 | 26.5 | V/µs | ||||
SR = 3'b110 または LVL6 | 37.9 | V/µs | ||||
SR = 3'b111 または LVL5 | 47.1 | V/µs | ||||
tPD_LSON | 出力電圧下降時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.7 | µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 0.9 | µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.7 | µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 0.6 | µs | ||||
SR = 3'b100 または LVL4 | 0.4 | µs | ||||
SR = 3'b101 または LVL1 | 0.35 | µs | ||||
SR = 3'b110 および 3'b111 または LVL6 および LVL5 | 0.3 | µs | ||||
tDEAD_LSON | 出力電圧下降時のデッドタイム | SR = 3'b000 または LVL2 | 2.7 | µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 1.2 | µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.9 | µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 0.8 | µs | ||||
その他すべての SR | 0.6 | µs | ||||
MatchSRLS | 出力電圧の立ち上がりと立ち下がりのスルーレートのマッチング | すべての SR | -20 | +20 | % |