JAJSPH7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
ユーザーは、パワー FET がオフのときにスタンバイ状態でオフ状態診断を使用して、OUT ノードのインピーダンスを判断できます。この診断機能により、スタンバイ状態で以下に示す故障状態をパッシブに検出できます。
ローサイド負荷について、フォルトがないシナリオおよびフォルト シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を 表 7-8 に示します。
ユーザー入力 | OLP の設定 | OLP_CMP 出力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAG ピン | S_DIAG ビット | nSLEEP | DRVOFF | IN | OUT | CMP REF | 通常 | オープン | 短絡 |
LVL2、LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PU | VOLP_REFH | L | H | H |
LVL3、LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PD | VOLP_REFL | L | L | H |
ハイサイド負荷について、フォルトがないシナリオおよびフォルト シナリオに対する OLP の組み合わせおよび真理値表を 表 7-9 に示します。
ユーザー入力 | OLP の設定 | OLP_CMP 出力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAG ピン | S_DIAG ビット | nSLEEP | DRVOFF | IN | OUT | CMP REF | 通常 | オープン | 短絡 |
LVL2、LVL6 | 2'b01 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PU | VOLP_REFH | H | H | L |
LVL3、LVL4 | 2'b11 | 1 | 1 | 1 | ROLP_PD | VOLP_REFL | H | L | L |