JAJSPH7B January 2023 – March 2024 DRV8145-Q1
PRODUCTION DATA
次の図は、リード付きパッケージ デバイス用の 4cm x 4cm x 1.6mm、4 層 PCB のレイアウト例を示しています。4 層は、最上層および最下層に 2オンスの銅箔、内層電源層に 1オンスの銅箔を使用しており、サーマルビアはドリル径 0.3mm で 0.025mm の銅メッキ、最小ビアピッチ 1mm となっています。リードなしの VQFN-HR パッケージにも、同じレイアウトを採用できます。4cm x 4cm x 1.6mm に対する セクション 6.5.14 は、同様のレイアウトに基づいています。
注:このレイアウト例は、 VQFN-HR パッケージの DRV814xQ1 デバイスを使ったフルブリッジ トポロジを示しています。