JAJSKG6B February 2020 – August 2021 DRV8210
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DRL | DSG | ||
GND | 3 | 4 | PWR | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 |
IN1 | 1 | — | I | H ブリッジ制御入力。「Topic Link Label8.3.2」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 |
IN1/PH | — | 6 | I | H ブリッジ制御入力。「Topic Link Label8.3.2」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 |
IN2 | 2 | — | I | H ブリッジ制御入力。「Topic Link Label8.3.2」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 |
IN2/EN | — | 5 | I | H ブリッジ制御入力。「Topic Link Label8.3.2」を参照してください。内部プルダウン抵抗。 |
MODE | — | 7 | I | H ブリッジ制御入力モード。「Topic Link Label8.3.2」を参照してください。VCC ピン電圧を基準とするトライレベル入力。 |
OUT1 | 6 | 2 | O | H ブリッジ出力。モーターまたはその他の負荷に接続します。 |
OUT2 | 4 | 3 | O | H ブリッジ出力。モーターまたはその他の負荷に接続します。 |
VM | 5 | 1 | PWR | モーター電源。このピンは、0.1µF のセラミック・コンデンサおよび VM 定格の十分なバルク容量を使用して GND ピンにバイパスします。 |
VCC | — | 8 | PWR | ロジック電源。このピンは、VCC 定格の 0.1µF のセラミック・コンデンサを使用して GND ピンにバイパスします。 |
PAD | — | — | — | サーマル・パッド。システム・グランドに接続します。 |