JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
INx ピンの絶対最大定格は、シャント抵抗の両端の最大電圧を設定するものです。INx ピンの信号が Low で基板グランドを基準とした場合、INx ピンは GND ピンの電圧を基準とした負の電圧になります。これにより、最大センス電圧 / GND ピン電圧が 0.5V に設定されます。相対ピン電圧を 図 9-28 に示します。
この例では、最大 VSENSE として 150mV を使用します。これは 0.5V 未満で、安全や誤差の余裕があります。モーターに流れる最大電流はストール電流、この例では 1A です。この情報から、検出抵抗 RSENSE は次の式で計算できます。
デバイスの GND ピンの電圧は、検出抵抗を流れる電流によって変化するため、設計者はロジック・ピンが VIL と VIH のパラメータを満たし、MODE ピンが VTIL、VTIZ、および VTIH パラメータを満たし、電源電圧が常に VUVLO より高く維持されることを確認する必要があります。