JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
以下の図は、ハーフブリッジ・モードでのハイサイドおよびローサイド駆動の波形の例を示しています。図 9-15 と図 9-16 に、ハイサイドとローサイドの駆動を使用してモーターを単方向で駆動する波形の例を示します。図 9-17 と図 9-18 に、ハイサイドとローサイドの駆動を使用してソレノイドを駆動する波形の例を示します。図 9-19図 9-20 と に、OUTx ピンを並列に接続してシングル・ハーフブリッジを形成し、ハイサイドとローサイドの駆動を使用してモーターを駆動する例を示します。
チャネル 1 = IN2 | チャネル 2 = VOUT2 | チャネル 4 = モーター電流 |
チャネル 1 = IN1 | チャネル 2 = VOUT1 | チャネル 4 = ソレノイド電流 |
チャネル 1 = IN1、IN2 (並列) | チャネル 2 = VVCC | チャネル 3 = VOUT (OUT1/2 の並列) |
チャネル 8 = モーター電流 |
チャネル 1 = IN2 | チャネル 2 = VOUT2 | チャネル 4 = モーター電流 |
チャネル 1 = IN1 | チャネル 2 = VOUT1 | チャネル 4 = ソレノイド電流 |
チャネル 1 = IN1、IN2 (並列) | チャネル 5 = VVCC | チャネル 6 = VOUT (OUT1/2 の並列) |
チャネル 8 = モーター電流 |