JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
DRV8212 の標準的なアプリケーションは、出力をフルブリッジまたは H ブリッジ構成として使用し、ブラシ付き DC モーターまたはシングルコイルのラッチリレーを双方向 (順方向および逆方向) で駆動します。それぞれのパッケージのバリアントについて、PWM インターフェイスでモーターを駆動する例を図 9-1 と 図 9-2 に示します。PWM インターフェイスで単一コイルのラッチリレーを駆動する例を 図 9-3 に示します。PH/EN インターフェイスでモーターを駆動する例を 図 9-4 に示します。