JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源、DRL (VM) | ||||||
IVM | VM アクティブ・モード電流 | IN1 = 0V、IN2 = 3.3V | 6 | 11 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電流 | INx = 0V、tsleep の待機後、VVM = 5V、 TJ = 27°C |
5 | 80 | nA | |
tWAKE | ターンオン時間 | スリープ・モードからアクティブ・モードまでの遅延 | 100 | μs | ||
tAUTOSLEEP | 自動スリープのターンオフ時間 | アクティブモードから自動スリープ・モードまでの遅延 | 0.9 | 2.6 | ms | |
電源、 DSG (VM、VCC) | ||||||
IVM | VM アクティブ・モード電流 | IN1 = 0V、IN2 = 3.3V | 6 | 11 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電流 | スリープ・モード、VVM = 5V、VVCC= 3.3V、TJ = 27°C | 1 | 82 | nA | |
IVMQ_UV | VM スリープ・モード電流 | INx = 0V、VVM = 5V、VVCC < 0.35V、TJ = 27°C | 2 | 89 | nA | |
IVCC | VCC アクティブ・モード電流 | IN1 = 0V、IN2 = 3.3V | 0.21 | 11 | mA | |
IVCCQ | VCC スリープ・モード電流 | スリープ・モード、VVM = 5V、VVCC = 3.3V、TJ = 27°C | 2.5 | nA | ||
IVCCQ_UV | VCC スリープ・モード電流 | INx = 0V、VVM = 5V、VVCC < 0.35V、TJ = 27°C | 35 | nA | ||
tWAKE | ターンオン時間 | スリープ・モードからアクティブ・モードまでの遅延 | 100 | μs | ||
tAUTOSLEEP | 自動スリープのターンオフ時間 | アクティブ・モードから自動スリープ・モードまでの遅延 | 0.9 | 2.6 | ms | |
ロジックレベル入力 (INx、IN1/PH、IN2/EN) | ||||||
VIL | 入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.4 | V | ||
VIH | 入力ロジック High 電圧 | 1.45 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力ロジック・ヒステリシス | 49 | mV | |||
IIL | 入力ロジック Low 電流 | VI = 0V | -1 | 1 | µA | |
IIH | 入力ロジック High 電流 | VI = 3.3V | 20 | 50 | µA | |
RPD | 入力プルダウン抵抗 | 対 GND | 100 | kΩ | ||
トライレベル入力 (MODE) | ||||||
VTIL | トライレベル入力ロジック Low 電圧 | 0 | 0.22 × VVCC | V | ||
VTIZ | トライレベル入力 Hi-Z 電圧 | 0.60 × VVCC | 0.675 × VVCC | V | ||
VTIH | トライレベル入力ロジック High 電圧 | 0.75 × VVCC | 5.5 | V | ||
RTPD | トライレベル・プルダウン抵抗 | 対 GND、スリープ・モード | 1 | MΩ | ||
対 GND、アクティブ・モード | 130 | kΩ | ||||
RTPU | トライレベル・プルアップ抵抗 | 対 VCC の | 75 | kΩ | ||
ドライバ出力 (OUTx) | ||||||
RDS(on)_HS | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | IO = 0.2A | 140 | mΩ | ||
RDS(on)_LS | ローサイド MOSFET オン抵抗 | IO = -0.2A | 140 | mΩ | ||
VSD | ボディダイオード順方向電圧 | IO = -1.5A | 1 | V | ||
tRISE | 出力立ち上がり時間 | VOUTx の VVM の 10% から 90% までの立ち上がり | 150 | ns | ||
tFALL | 出力立ち下がり時間 | VOUTx の VVM の 90% から 10% までの立ち下がり | 150 | ns | ||
tPD | 入力から出力までの伝搬遅延 | 入力が 0.8V から VOUTx = 0.1 × VVM と交差、IO = 1A | 135 | ns | ||
tDEAD | 出力デッドタイム | 内部デッドタイム | 500 | ns | ||
IOUT | OUTx へのリーク電流 | OUTx は Hi-Z、VM への RL = 20Ω | 186 | μA | ||
OUTx は Hi-Z、GND への RL = 20Ω | -3 | nA | ||||
保護回路 | ||||||
VUVLO,VM | VM 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、DRL | 電源立ち上がり | 1.65 | V | ||
電源立ち下がり | 1.30 | V | ||||
VUVLO,VCC | VCC 電源の低電圧誤動作防止 (UVLO)、 DSG | 電源立ち上がり | 1.65 | V | ||
電源立ち下がり | 1.30 | V | ||||
VUVLO_HYS | 電源 UVLO ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 80 | mV | ||
tUVLO | 電源低電圧グリッチ除去時間 | VVM 立ち下がり (DRL) または VVCC 立ち下がり (DSG) から OUTx ディセーブルまで | 3.8 | µs | ||
IOCP | 過電流保護トリップ・ポイント | 4 | A | |||
tOCP | 過電流保護グリッチ除去時間 | 4.2 | µs | |||
tRETRY | 過電流保護リトライ時間 | 1.7 | ms | |||
TTSD | サーマル・シャットダウン温度 | 153 | 193 | °C | ||
THYS | 過熱シャットダウン・ヒステリシス | 22 | °C |