JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源ピン電圧 | VM | -0.5 | 12 | V |
ロジック電源ピン電圧、DSG | VCC | -0.5 | 5.75 | V |
電源過渡電圧ランプ | VM、VCC | 0 | 2 | V/µs |
ロジック・ピン電圧 | INx、IN1/PH、IN2/EN | -0.5 | 5.75 | V |
トライレベル・ピン電圧 | MODE | -0.5 | VVCC+0.3 | |
出力ピン電圧 | OUTx | -VSD | VVM + VSD | V |
出力電流(1) | OUTx | 内部的に制限 | 内部的に制限 | A |
周囲温度、TA | -40 | 125 | °C | |
接合部温度、TJ | -40 | 150 | °C | |
保存温度、Tstg | -65 | 150 | °C |