JAJSKG7B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
最小 | 公称値 | 最大 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVM | モーター電源電圧、 DRL | VM | 1.65 | 11 | V | |
VVM | モーター電源電圧、 DSG | VM | 0 | 11 | V | |
VVCC | ロジック電源電圧、 DSG | VCC | 1.65 | 5.5 | V | |
VIN | ロジック・ピン電圧 | INx、IN1/PH、IN2/EN、MODE | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 周波数 | INx、IN1/PH、IN2/EN | 0 | 100 | kHz | |
IOUT (1) | ピーク出力電流 | OUTx | 0 | 4 | A | |
TA | 動作時周囲温度 | -40 | 125 | °C | ||
TJ | 動作時ジャンクション温度 | -40 | 150 | °C |