JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
電流センス・アプリケーションの要件の例を 表 9-5 に示します。
設計パラメータ | 略号 | 値の例 |
---|---|---|
モーター電源電圧 | VM | 12V |
マイクロコントローラ電源電圧 | VCC | 3.3V |
RSENSE の両端間の最大電圧 | VSENSE | 150mV |
モーター RMS 電流 | IOUT1、IOUT2 | 500mA |
モーターのストール電流 | IOUT1,stall、IOUT2,stall | 1A |