JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
低消費電力スリープ・モードの開始方法については、Topic Link Label8.4.2 で説明しています。スリープ・モードに移行するときは、すべての入力をロジック Low に設定して、システムの電力を最小化することを推奨します。
OUTx ピンからのリーク電流を最小限に抑えるために (特にバッテリ駆動のアプリケーションで)、OUTx から GND に負荷を接続してください。前のセクションで示したように、OUTx から VM に負荷を接続することも可能ですが、負荷がディセーブルされたときに OUTx へ多少のリーク電流が発生することがあります。