JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
DRV8220 は、フォルトが発生するとフォルト・モードに移行します。これにより、デバイスと出力負荷が保護されます。フォルト・モードでのデバイスの動作は、Topic Link Label8.3.3 に示すようにフォルト条件によって異なります。復帰条件を満たすと、本デバイスはフォルト・モードからアクティブ・モードに戻ります。フォルト条件、応答、および復帰の概要を 表 8-9 に示します。
フォルト | 条件 | H ブリッジ | 復帰 |
---|---|---|---|
低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM < VUVLO の立ち下がり | ディセーブル | VM > VUVLO の立ち上がり |
過電流 (OCP) | IOUT > IOCP | ディセーブル | tRETRY |
サーマル・シャットダウン (TSD) | TJ > TTSD | ディセーブル | TJ < TTSD - THYS |