JAJSKG5B February 2020 – August 2021 DRV8220
PRODUCTION DATA
DRV8220 は統合型 H ブリッジ・ドライバで、PWM (IN1/IN2) インターフェイス (DRL および DSG パッケージ)、PH/EN (DSG のみ)、またはハーフブリッジ・インターフェイス (DSG のみ) という複数の制御インターフェイスを選択できます。プリント基板の面積と外付け部品を削減するため、このデバイスにはチャージ・ポンプ・レギュレータとそのコンデンサが内蔵されています。DSG および DRL パッケージは、時間設定付き自動スリープ・モードをサポートしており、入力が 1~2ms の間非アクティブに維持されるとデバイスが自動的に低消費電力スリープ・モードに移行するため、ディセーブル / スリープ・ピンが不要になり、マイコンの GPIO 接続がが少なくてすみます。PWM または PH/EN モードに自動スリープを使用する場合、nSLEEP ピンを High に接続することができます。自動スリープが使用できないときは、nSLEEP ピンによりデバイスをハーフブリッジ・モードでスリープに移行できます。
PWM インターフェイスは、標準の 2 ピン (IN1/IN2) モーター駆動インターフェイスです。PH/EN インターフェイスでは、コントローラから供給されている 1 つの PWM リソースだけを使用して双方向 PWM 制御を行えます。PWM と PH/EN のインターフェイスは、ブラシ付き DC モーターや双安定リレーのような負荷を双方向に駆動できます。独立したハーフブリッジ・モードにより、各ハーフブリッジを完全に制御できます。ハーフブリッジはチャネルごとに 2 つの負荷を独立して制御でき、フルブリッジ駆動の半分の RDS(on) で、ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして動作します。別の方法として、ハーフブリッジ・モードでは複数の入力と出力をそれぞれ相互に接続でき (これを「並列化」と呼びます)、フルブリッジ駆動の 1/4 の RDS(on) で、ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして単一の負荷を駆動できます。
システム・フォルトが発生した場合、内蔵の保護機能がデバイスを保護します。主な保護機能は、低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流保護 (OCP)、過熱シャットダウン (TSD) です。