標準 PWM インターフェイス (IN1/IN2)
DRV8220 は、4 つの N チャネル・パワー FET、チャージ・ポンプ・レギュレータ、保護回路を内蔵した統合モーター・ドライバです。チャージ・ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されているため、PCB 上のモーター・ドライバのソリューション・サイズ全体が小さくなり、100% のデューティ・サイクルで動作できます。
DRV8220 は、PWM (IN1/IN2)、位相 / イネーブル (PH/EN)、独立ハーフブリッジ、並列ハーフブリッジを含む複数の制御インターフェイス・モードをサポートしています。各インターフェイスは低消費電力のスリープ・モードをサポートしており、内部回路のほとんどをシャットダウンすることで静止電流が非常に小さくなります。DSG パッケージは nSLEEP ピンをサポートしているため、ロジック信号入力を使用してスリープ・モードを制御できます。
本デバイスは、最大1.76A の出力電流を供給できます。4.5V~18V の電源電圧で動作します。
このドライバは、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電流 (OCP)、デバイス過熱 (TSD) などの堅牢な内部保護機能を備えています。
DRV8220 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応できるよう、スケーラブルな RDS(on) と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換のデバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細については、デバイスの比較をご覧ください。弊社のポートフォリオ全体については、tij.co.jp のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8220DSG | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DRV8220DRL | SOT563 (6) | 1.20mm × 1.60mm |
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (February 2021)to RevisionA (April 2021)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (April 2021)to RevisionB (August 2021)
型番 | 電源電圧 (V) | RDS(on) (mΩ) | IOCP (A) | 選択できるインターフェイス | スリープ・モードの開始条件 | ピン互換デバイス | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8210 | 1.65~11 | 950 (DRL)、 1050 (DSG) |
1.76 | PWM、PH/EN、ハーフブリッジ | 自動スリープ、VCC | DRV8210、DRV8212、DRV8220 | SOT563 (DRL)、WSON (DSG) |
DRV8212 | 1.65~11 | 280 | 4 | ||||
DRV8220 | 4.5~18 | 1000 | 1.76 | 自動スリープ、nSLEEP ピン | |||
DRV8210P | 1.65~11 | 1050 | 1.76 | PWM | nSLEEP ピン | DRV8837、DRV8837C、DRV8210P、DRV8212P | WSON (DSG) |
DRV8212P | 1.65~11 | 280 | 4 | WSON (DSG) |