N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ
RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)
DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント
DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント
DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー
DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント
DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー
DRV8231 デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。
DRV8231 は、アナログ入力 (VREF) と ISEN ピンの電流検出シャント抵抗両端の電圧を比較することによる電流レギュレーション機能を実装しています。この電流制限機能は、モーターの起動およびストール条件中の大電流を大幅に低減できます。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。
DRV8231 は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、Section 5をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8231 | HSOP (8) | 4.90mm × 6.00mm |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
November 2021 | * | Initial Release |
Device name | Supply voltage (V) | RDS(on) (mΩ) | Current regulation | Current-sense feedback | Overcurrent protection response | Package | Pin-to-pin devices |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRV8870 | 6.5 to 45 | 565 | External Shunt Resistor | External Amplifier | Automatic Retry | HSOP (4.9x6) | DRV8870, DRV8251, DRV8231 |
DRV8251 | 4.5 to 48 | 450 | Latched Disable | HSOP (4.9x6) | |||
DRV8231 | 4.5 to 33 | 600 | Automatic Retry | HSOP (4.9x6) WSON (2x2) |
|||
DRV8251A | 4.5 to 48 | 450 | Internal current mirror (IPROPI) | Automatic Retry | HSOP (4.9x6) | DRV8251A, DRV8231A | |
DRV8231A | 4.5 to 33 | 600 | Automatic Retry | HSOP (4.9x6) WSON (2x2) |