JAJSNT6C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRIP、SR、および DIAG の 6 レベル設定 | ||||||
| RLVL1OF6 | 6 段階の レベル 1 | GND に接続 | 10 | Ω | ||
| RLVL2OF6 | 6 段階の レベル 2 | GND との間に ±10% の抵抗 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
| RLVL3OF6 | 6 段階の レベル 3 | GND との間に ±10% の抵抗 | 19.8 | 22 | 24.2 | kΩ |
| RLVL4OF6 | 6 段階の レベル 4 | GND との間に ±10% の抵抗 | 42.3 | 47 | 51.7 | kΩ |
| RLVL5OF6 | 6 段階の レベル 5 | GND との間に ±10% の抵抗 | 90 | 100 | 110 | kΩ |
| RLVL6OF6 | 6 段階の レベル 6 | Hi-Z (接続なし) | 250 | kΩ | ||
| MODEの 3 レベル設定 | ||||||
| RLVL1OF3 | 3 段階の レベル 1 | GND に接続 | 10 | Ω | ||
| RLVL2OF3 | 3 段階の レベル 2 | GND との間に ±10% の抵抗 | 7.4 | 8.2 | 9 | kΩ |
| RLVL3OF3 | 3 段階の レベル 3 | Hi-Z (接続なし) | 250 | kΩ | ||