JAJSNT6C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
表 9-1 に、各種の誘導性負荷に対するデバイス機能のユーティリティを示します。
負荷タイプ | 設定 | デバイスの機能 | |||
---|---|---|---|---|---|
デバイス | 還流パス | スルーレート | 電流センス | ITRIP レギュレーション | |
双方向モーターまたはソレノイド(1) | PH/EN または PWM モードの DRV824x | ハイサイド | フルレンジ | 連続 | 有益 |
2 つの単方向モーターまたはローサイド・ソレノイド (片側は GND に接続) | 独立モードの DRV824x(2) | ローサイド | 制限あり(4) | 不連続(3) | 個別の負荷レギュレーションは不可能 |
2 つのハイサイド・ソレノイド (片側は VM に接続) | 独立モードの DRV824x(2) | ハイサイド | フルレンジ | 利用不可、外部ソリューションが必要 |