図 7-12 RHS_ON および RLS_ON と温度との関係 (VVM = 13.5V)
図 7-14 LS OCP スレッショルドと温度との関係 (VVM = 13.5V)
図 7-16 スタンバイ状態での VM の電流と温度との関係
図 7-18 HS 還流のデューティ・サイクル実測値と入力デューティ・サイクルとの関係 (VVM = 13.5V、PWM 周波数 5kHz)
図 7-13 AIPROPI ゲイン誤差と負荷電流との関係 (VVM = 13.5V)
図 7-15 HS OCP スレッショルドと温度との関係 (VVM = 13.5V)
図 7-17 スリープ状態での VM の電流と温度との関係
図 7-19 HS 還流のデューティ・サイクル実測値と入力デューティ・サイクルとの関係 (VVM = 13.5V、PWM 周波数 20kHz)