JAJSNT6C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRHSON | 出力電圧立ち上がり時間、10%~90% | すべての SR | 8 | V/µs | ||
tPD_HSON | 出力電圧上昇時の伝搬時間 | SR = 3'b000 または LVL2 | 3.1 | µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 2 | µs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 1.7 | µs | ||||
SR = 3'b011 または LVL3 | 1.2 | µs | ||||
その他すべての SR | 0.9 | µs | ||||
tDEAD_HSON | 出力電圧上昇時のデッドタイム | SR = 3'b000 または LVL2 | 1.5 | µs | ||
SR = 3'b001 (SPI のみ) | 1 | μs | ||||
SR = 3'b010 (SPI のみ) | 0.8 | µs | ||||
その他すべての SR | 0.45 | µs | ||||
SRHSOFF | 出力電圧立ち下がり時間、90%~10% | SR = 3'b000 または 3'b001 または 3'b010 または LVL2 | 43 | V/µs | ||
SR = 3'b011 または LVL3 | 14 | V/µs | ||||
SR = 3'b100 または LVL4 | 19 | V/µs | ||||
SR = 3'b101 または LVL1 | 24 | V/µs | ||||
SR = 3'b110 または LVL6 | 34 | V/µs | ||||
SR = 3'b111 または LVL5 | 43 | V/µs | ||||
tPD_HSOFF | 出力電圧下降時の伝搬時間 | すべての SR | 0.25 | µs | ||
tDEAD_HSOFF | 出力電圧下降時のデッドタイム | すべての SR | 0.2 | µs | ||
tBLANK | 電流センス出力が安定するまでの、出力スルーイング後の電流レギュレーション・ブランキング時間 (LS 還流についてのみ有効) | すべての SR | 3.4 | µs |