JAJSNT6C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
部品 | ピン | 推奨事項 |
---|---|---|
CVM1 | VM | GND に対して、VM に対応する定格電圧、0.1µF、低 ESR セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | 負荷過渡を処理するために、GND に対して、VM に対応する定格電圧のローカル・バルク・コンデンサ、10µF以上。バルク・コンデンサのサイズ決定に関するセクションを参照してください。 |
RIPROPI | IPROPI | GND に対して、通常 500~5000Ω、0.063W の抵抗。コントローラ ADC のダイナミック・レンジによって抵抗値は異なります。ITRIP と IPROPI の機能が不要な場合、ピンを GND に短絡可能。 |
CIPROPI | IPROPI | ITRIPレギュレーション・ループを低速にする場合は、オプションで 10~100nF、6.3V コンデンサを GND との間に接続します。「過電流保護 (OCP)」セクションを参照。 |
RnFAULT | nFAULT | 通常、1kΩ~10kΩ、0.063W プルアップ抵抗をコントローラ電源との間に接続します。nFAULT 信号を使用しない場合、このピンは GND に短絡するか、開放のままにしておくことができます。 |
CVDD | VDD | 0.1µF、6.3V、低 ESR セラミック・コンデンサを GND との間に接続します。これは、 SPI (P) バリアントにのみ適用できます。 |