JAJSNT6C December 2021 – August 2022 DRV8243-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 測定条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIL_nSLEEP | ロジック LOW 入力電圧 | nSLEEP ピン | 0.65 | V | ||
VIH _ nSLEEP | ロジック HIGH 入力電圧 | nSLEEP ピン | 1.55 | V | ||
VIHYS_nSLEEP | 入力ヒステリシス | nSLEEP ピン | 200 | mV | ||
VIL | ロジック LOW 入力電圧 | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 0.7 | V | ||
VIH | ロジック HIGH 入力電圧 | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 1.5 | V | ||
VIHYS | 入力ヒステリシス | DRVOFF、EN/IN1、PH/IN2 の各ピン | 100 | mV | ||
RPD_nSLEEP | 内部で nSLEEP を GND へプルダウンする抵抗 | 最小 VIL レベルで測定 | 100 | 400 | kΩ | |
RPU | 内部で DRVOFF を VDD へプルアップする抵抗 (逆電流はブロック) | 最小 VIH レベルで測定 | 200 | 550 | kΩ | |
RPD | 内部で EN/IN1 および PH/IN2 を GND へプルダウンする抵抗 | 最大 VIL レベルで測定 | 200 | 500 | kΩ | |
InFAULT_PD | nFAULT ピンが LOW にアサートされたとき GND へ流れ込むシンク電流 | VOUT = 0.3 V | 5 | mA |