JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
このモードでは、 2 つのハーフブリッジがフルブリッジとして動作するように構成されます。EN/IN1 は、1 方向の PWM 入力を供給し、 PH/IN2 は、その逆方向の PWM を供給します。負荷の説明図については、「負荷の概要」セクションを参照してください。
nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | IPROPI | デバイスの状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | X | X | X | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スリープ |
1 | 1 | 0 | 0 | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スタンバイ |
1 | 1 | 1 | 0 | オフ状態診断表を参照してください | 電流なし | スタンバイ | |
1 | 1 | 0 | 1 | 電流なし | スタンバイ | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 電流なし | スタンバイ | ||
1 | 0 | 0 | 0 | H | H | ISNS1 または ISNS2(1) | アクティブ |
1 | 0 | 0 | 1 | L(5) | H | ISNS2 | アクティブ |
1 | 0 | 1 | 0 | H | L(5) | ISNS1 | アクティブ |
1 | 0 | 1 | 1 | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スタンバイ |
SPI バリアントの場合、CONFIG2 レジスタの PWM_EXTEND ビットを設定すると、正方向 ([EN/IN1 PH/IN2] = [1 0]) または逆方向 ([EN/IN1 PH/IN2] = [0 1]) コマンドの後に Hi-Z コマンド ([EN/IN1 PH/IN2] = [1 1]) を実行したのと同じような、追加の Hi-Z 状態が発生します。この Hi-Z (コースト) 状態では、PWM に関与するハーフブリッジのみが Hi-Z になり、他方のハーフブリッジの HS FET はオンに保持されます。どちらのハーフブリッジが Hi-Z になるかは、前のサイクルに基づいて決まります。表 8-6 に、上述の内容を示します。
前の状態 | 現在の状態 | デバイスの状態遷移 | |||
---|---|---|---|---|---|
OUT1 | OUT2 | OUT1 | OUT2 | IPROPI | |
Hi-Z | Hi-Z | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | スタンバイ状態のまま、変化なし |
H | H | Hi-Z | Hi-Z | 電流なし | アクティブからスタンバイへ |
L | H | Hi-Z | H | ISNS2 | アクティブからスタンバイへ |
H | L | H | Hi-Z | ISNS1 | アクティブからスタンバイへ |