JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
低 ESR セラミック・バイパス・コンデンサ (VM に対応する定格電圧、推奨値 0.1µF) を使って、各VM ピンをグランドにバイパスする必要があります。このコンデンサは VM ピンのできるだけ近くに配置し、太いパターンまたはグランド・プレーンでデバイスの GND ピンに接続する必要があります。
大電流パスをバイパスするために、追加のバルク・コンデンサが必要です。このバルク・コンデンサは、大電流パスの長さが最小となるよう配置する必要があります。接続用の金属パターンはできる限り幅広くし、PCBの層間を多数のビアで接続します。これらの手法により、インダクタンスが最小限に抑えられ、バルク・コンデンサが大電流を供給できるようになります。
SPI (P) デバイス・バリアントでは、低 ESR セラミック 6.3 V バイパス・コンデンサ (推奨値 0.1µF) を使って、VDD ピンをグランドにバイパスすることもできます。