JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
部品 | ピン | 推奨事項 |
---|---|---|
CVM1 | VM | GND に対して、VM に対応する定格電圧、0.1µF、低 ESR セラミック・コンデンサ |
CVM2 | VM | 負荷過渡を処理するために、GND に対して、VM に対応する定格電圧のローカル・バルク・コンデンサ、10µF 以上。バルク・コンデンサのサイズ決定に関するセクションを参照してください。 |
RIPROPI | IPROPI | GND に対して、通常 500~5000Ω、0.063W の抵抗。コントローラ ADC のダイナミック・レンジによって抵抗値は異なります。ITRIP と IPROPI の機能が不要な場合、ピンを GND に短絡可能。 |
CIPROPI | IPROPI | ITRIPレギュレーション・ループを低速にする場合は、オプションで 10~100nF、6.3V コンデンサを GND との間に接続します。「過電流保護 (OCP)」セクションを参照。 |
RnFAULT | nFAULT | 通常、1kΩ~10kΩ、0.063W プルアップ抵抗をコントローラ電源との間に接続します。 |
RMODE | MODE | 設定に応じて、GND への開放または短絡、または 0.063W 10% の抵抗を GND との間に接続。MODE 表を参照してください。 |
RSR | SR | 設定に応じて、GND への開放または短絡、または 0.063W 10% の抵抗を GND との間に接続。「SR」セクションを参照してください。 |
RITRIP | ITRIP | 設定に応じて、GND への開放または短絡、または 0.063W 10% の抵抗を GND との間に接続。ITRIP 表を参照してください。 |
RDIAG | DIAG | 設定に応じて、GND への開放または短絡、または 0.063W 10% の抵抗を GND との間に接続。「DIAG」セクションを参照してください。 |