JAJSNT5C November 2021 – November 2022 DRV8244-Q1
PRODMIX
最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
tSCLK | SCLK 最小周期(1) | 100 | ns | ||
tSCLKH | SCLK 最小 HIGH 時間 | 50 | ns | ||
tSCLKL | SCLK 最小 LOW 時間 | 50 | ns | ||
tHI_nSCS | nSCS 最小 HIGH 時間 | 300 | ns | ||
tSU_nSCS | nSCS 入力セットアップ時間 | 25 | ns | ||
tH_nSCS | nSCS 入力ホールド時間 | 25 | ns | ||
tSU_SDI | SDI 入力データ・セットアップ時間 | 25 | ns | ||
tH_SDI | SDI 入力データ・ホールド時間 | 25 | ns | ||
tEN_SDO | SDO イネーブル遅延時間(1) | 35 | ns | ||
tDIS_SDO | SDO ディセーブル遅延時間(1) | 100 | ns |