JAJSML1C November 2021 – August 2022 DRV8245-Q1
PRODMIX
VVM = 13.5V で測定
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHS_ON | ハイサイド FET オン抵抗、HTSSOP パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 20 | mΩ | ||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 38 | mΩ | ||||
ハイサイド FET オン抵抗、VQFN-HR パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 15.6 | mΩ | |||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 30.4 | mΩ | ||||
RLS_ON | ローサイド FET オン抵抗、HTSSOP パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 20 | mΩ | ||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 38 | mΩ | ||||
ローサイド FET オン抵抗、VQFN-HR パッケージ | IOUT = 6A、TJ = 25℃ | 15.2 | mΩ | |||
IOUT = 6A、TJ = 150℃ | 30.4 | mΩ | ||||
VSD | ボディ・ダイオードが順バイアスされたときのローサイドおよびハイサイド FET ソース - ドレイン電圧 | IOUT = ±6A (両方向) | 0.4 | 0.9 | 1.5 | V |
RHi-Z | スリープまたはスタンバイ状態での GND に対する OUT 抵抗 | VOUTx = VVM = 13.5V | 0.9 | 5.63 | kΩ |