DRV8256E/P デバイスは、さまざまな産業用アプリケーションに適したシングル H ブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスには N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ・レギュレータ、電流検出およびレギュレーション、保護回路が内蔵されています。
電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの突入電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。内蔵の電流検出機能では内部の電流ミラー・アーキテクチャを使用するため、大きいシャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステムコストの削減が可能です。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の多くをシャットダウンして、非常に低い静止電流を実現できます。
保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)、過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (TSD) を内蔵しています。フォルト条件は nFAULT で通知されます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8256EPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8256ERGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |
DRV8256PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DRV8256PRGER | VQFN (24) | 4.0mm × 4.0mm |