JAJSKW8A April 2020 – June 2021
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源 (VM、DVDD) | ||||||
IVM | VM 動作電源電流 | nSLEEP = 1、モータ負荷なし |
4 | 5.5 | mA | |
IVMQ | VM スリープ・モード電源電流 | nSLEEP = 0 | 2 | 4 | μA | |
tSLEEP | スリープ時間 | nSLEEP = 0 でスリープモード |
120 | μs | ||
tRESET | nSLEEP リセット・パルス | nSLEEP = Low でフォルトをクリア |
20 |
40 | μs | |
tWAKE | ウェークアップ時間 | nSLEEP = 1 で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
tON | ターンオン時間 | VM > UVLO で出力遷移 | 0.8 | 1.2 | ms | |
VDVDD | 内部レギュレータ電圧 | 外部負荷なし、6V < VVM < 48V | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
外部負荷なし、 VVM = 4.5V |
4.2 |
4.35 |
V | |||
チャージ・ポンプ (VCP、CPH、CPL) | ||||||
VVCP | VCP 動作電圧 | 6V < VVM < 48V | VVM +5 | V | ||
f(VCP) | チャージ・ポンプ・スイッチング周波数 | VVM > UVLO、nSLEEP = 1 | 360 | kHz | ||
ロジック・レベル入力 (PH、EN、IN1、IN2、nSLEEP) | ||||||
VIL | 入力論理 Low 電圧 | 0 | 0.6 | V | ||
VIH | 入力論理 High 電圧 | 1.5 | 5.5 | V | ||
VHYS | 入力論理ヒステリシス | 150 | mV | |||
IIL | 入力論理 Low 電流 | VIN = 0V | –1 | 1 | μA | |
IIH | 入力論理 High 電流 | VIN = 5V | 100 | μA | ||
tPD | 伝搬遅延 | PH、EN、INx 入力から電流が変化するまで | 800 | ns | ||
クワッドレベル入力 (DECAY、TOFF) | ||||||
VI1 | 入力論理 Low 電圧 | GND に接続 | 0 | 0.6 | V | |
VI2 | 330kΩ ± 5% を GND との間に接続 | 1 | 1.25 | 1.4 | V | |
VI3 | 入力ハイ・インピーダンス電圧 | ハイ・インピーダンス (GND との間の抵抗値が 500kΩ よりも大きい) | 1.8 | 2 | 2.2 | V |
VI4 | 入力論理 High 電圧 | DVDD に接続 | 2.7 | 5.5 | V | |
IO | 出力プルアップ電流 | 10 | μA | |||
制御出力 (nFAULT) | ||||||
VOL | 出力論理 Low 電圧 | IO = 5mA | 0.5 | V | ||
IOH | 出力論理 High リーク電流 | –1 | 1 | μA | ||
モータ・ドライバ出力 (OUT1、OUT2) | ||||||
RDS(ONH) | ハイサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = -1A | 82 | 100 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = -1A | 125 | 150 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = -1A | 140 | 175 | mΩ | |||
RDS(ONL) | ローサイド FET オン抵抗 | TJ = 25℃、IO = 1A | 82 | 100 | mΩ | |
TJ = 125℃、IO = 1A | 125 | 150 | mΩ | |||
TJ = 150℃、IO = 1A | 140 | 175 | mΩ | |||
tSR | 出力スルーレート | VM = 24V、IO = 1A、10% と 90% の間 | 240 | V/µs | ||
電流レギュレーション (VREF) | ||||||
IVREF | VREF リーク電流 | VREF = 3.3V |
8.25 | μA | ||
tOFF | PWM オフ時間 | TOFF = 0 | 7 | μs | ||
TOFF = 1 | 16 | |||||
TOFF = ハイ・インピーダンス | 24 | |||||
TOFF = 330kΩ を GND との間に接続 | 32 | |||||
ΔITRIP | ITRIP 電流精度 | 0.5A < ITRIP < 1A | -12 | 12 | % | |
1A < ITRIP < 2A | -6 | 6 | ||||
2A < ITRIP < 5A | -4 | 4 | ||||
保護回路 | ||||||
VUVLO | VM 低電圧誤動作防止 (UVLO) | VM 立ち下がり、UVLO 立ち下がり | 4.1 | 4.25 | 4.35 | V |
VM 立ち上がり、UVLO 立ち上がり | 4.2 | 4.35 | 4.45 | |||
VUVLO,HYS | 低電圧ヒステリシス | 立ち上がりから立ち下がりへのスレッショルド | 100 | mV | ||
VCPUV | チャージ・ポンプ低電圧 | VCP 立ち下がり | VVM + 2 | V | ||
IOCP | 過電流保護 | FET を流れる電流 | 8 | A | ||
tOCP | 過電流グリッチ除去時間 | 2 | μs | |||
TOTSD | サーマル・シャットダウン | ダイ温度 TJ | 150 | 165 | 180 | °C |
THYS_OTSD | 過熱保護閾値ヒステリシス | ダイ温度 TJ | 20 | °C |