JAJSKW8A April 2020 – June 2021
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | PWP | RGE | ||||
DRV8256E | DRV8256P | DRV8256E | DRV8256P | |||
DECAY | 21 | 21 | 16 | 16 | I | ディケイ・モード設定ピン。クワッドレベル・ピン。 |
EN | 25 | — | 20 | — | I | イネーブル入力。ロジック High にするとブリッジはイネーブルされ、ロジック Low にするとブリッジはディセーブルされてハイ・インピーダンスになります。 |
IN1 | — | 25 | — | 20 | I | PWM 入力。H ブリッジの状態をロジック制御します。内部プルダウン。 |
IN2 | — | 24 | — | 19 | I | PWM 入力。H ブリッジの状態をロジック制御します。内部プルダウン。 |
OUT1 | 4, 5, 10, 11 | 4, 5, 10, 11 | 3, 6 | 3, 6 | O | 巻線出力。モータの巻線に接続します。 |
OUT2 | 6, 7, 8, 9 | 6, 7, 8, 9 | 4, 5 | 4, 5 | O | 巻線出力。モータの巻線に接続します。 |
PH | 24 | — | 19 | — | I | Phase 入力ロジック High にすると、OUT1 から OUT2 に電流が駆動されます。 |
VREF | 17, 18 | 17, 18 | 12, 13 | 12, 13 | I | 基準電圧入力ピン。これらのピンの電圧により、 H ブリッジのフルスケールのチョッピング電流が設定されます。2 本のピンは互いに接続する必要があります。 |
NC | 20, 22, 23 | 20, 22, 23 | 15, 17, 18 | 15, 17, 18 | I | 未接続。 |
CPH | 28 | 28 | 23 | 23 | PWR | チャージ・ポンプのスイッチング・ノード。X7R、0.022μF、VM 定格セラミック・コンデンサを CPH と CPL の間に接続します。 |
CPL | 27 | 27 | 22 | 22 | ||
GND | 14 | 14 | 9 | 9 | PWR | デバイスのグランド。システム・グランドに接続します。 |
TOFF | 19 | 19 | 14 | 14 | I | 電流チョッピング中のディケイ・モードのオフ時間を設定します。クワッドレベル・ピン。また、スマート・チューン・リップル・コントロール・モードでリップル電流を設定します。 |
DVDD | 15 | 15 | 10 | 10 | PWR | ロジック電源電圧。X7R、0.47µF~1µF、6.3V または 10V 定格セラミック・コンデンサを GND との間に接続します。 |
VCP | 1 | 1 | 24 | 24 | O | チャージ・ポンプの出力。X7R、0.22μF、16V セラミック・コンデンサを VM との間に接続します。 |
VM | 2, 13 | 2, 13 | 1, 8 | 1, 8 | PWR | 電源。モータ電源電圧に接続し、VM 定格の 2 つの 0.01µF セラミック・コンデンサ (各ピンに 1 つずつ) と 1 つのバルク・コンデンサを使用して PGND にバイパスします。 |
PGND | 3, 12 | 3, 12 | 2, 7 | 2, 7 | PWR | 電源グランド。システム・グランドに接続します。 |
nFAULT | 16 | 16 | 11 | 11 | O | フォルト通知。フォルト条件により論理 Low に駆動されます。オープン・ドレイン出力には外部プルアップ抵抗が必要です。 |
nSLEEP | 26 | 26 | 21 | 21 | I | スリーブ・モード入力。論理 High でデバイスをイネーブル。論理 Low で低消費電力スリープ・モードに移行。内部プルダウン抵抗。 |
PAD | - | - | - | - | - | サーマル・パッド。システム・グランドに接続します。 |