JAJSKW8A April 2020 – June 2021
PRODUCTION DATA
PWM 電流チョッピング中、PWM 電流チョッピング・スレッショルドに達するまで H ブリッジはモータ巻線を駆動します。図 7-4 の項目 1 に、これを示します。
チョッピング電流スレッショルドに達すると、H ブリッジは 2 種類の状態 (ファースト・ディケイまたはスロー・ディケイ) で動作できるようになります。ファースト・ディケイ・モードでは、PWM チョッピング電流スレッショルドに達すると、巻線電流が逆方向に流れるように H ブリッジは状態を反転させます。反対側の FET がオンになり、巻線電流がゼロに近づくと、ブリッジはディセーブルされ、逆電流が流れるのを防止します。図 7-4 の項目 2 に、ファースト・ディケイ・モードを示します。スロー・ディケイ・モードでは、ブリッジの両方のローサイド FET をオンにすることで巻線電流を再循環させます。図 7-4 の項目 3 に、これを示します。
ディケイ・モードは、クワッド・レベルの DECAY ピンを設定することで選択されます (表 7-5 を参照)。
ディケイ | ディケイ・モード |
---|---|
0 | スマート・チューン・ダイナミック・ディケイ |
1 | スマート・チューン・リップル・コントロール |
ハイ・インピーダンス | ミックス・ディケイ:30% 高速 |
330kΩ を GND との間に接続 | ファースト・ディケイ |