JAJSKS1D September 2020 – March 2022 DRV8300
PRODUCTION DATA
DRV8300 は、ハイサイドおよびローサイド N チャネル・パワー MOSFET を駆動できる 100V 3 相ハーフブリッジ・ゲート・ドライバです。DRV8300D は、内蔵ブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。DRV8300N は、外付けブートストラップ・ダイオードと外付けコンデンサを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。GVDD は、ローサイド MOSFET のゲート駆動電圧を生成するために使います。このゲート駆動アーキテクチャは、ピークで最大 750mA のソース電流と 1.5A のシンク電流に対応します。
位相ピン SHx は大きな負電圧過渡に耐えます。一方、ハイサイド・ゲート・ドライバ電源 BSTx および GHx はさらに大きな正電圧過渡 (絶対最大定格電圧 125V) に対応できるため、システムの堅牢性を高めることができます。伝搬遅延が短く、遅延マッチング仕様によりデッドタイムの要件が最小化されるため、さらに効率が向上します。GVDD と BST の低電圧誤動作防止による低電圧保護機能がローサイドとハイサイドの両方に備わっています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8300DIPW | TSSOP (20) | 6.40mm × 4.40mm |
DRV8300DPW | TSSOP (20) | 6.40mm × 4.40mm |
DRV8300NIPW | TSSOP (20) | 6.40mm × 4.40mm |
DRV8300NPW | TSSOP (20) | 6.40mm × 4.40mm |
DRV8300DRGE | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |
DRV8300NRGE | VQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |