DRV8316 は、12V および 24V ブラシレス DC モーターを駆動するためのシングルチップ・ソリューションを提供します。DRV8316 は、大電力駆動能力を実現するため、40V の絶対最大定格と 95mΩ (ハイサイドとローサイドの合計) の非常に小さい RDS(ON) を持つ 3 つのハーフ H ブリッジを内蔵しています。内蔵の電流検出機能を使って電流を測定するので、外付けセンス抵抗は不要です。可変降圧レギュレータおよび LDO の電源管理機能は、デバイスに必要な電圧レールを生成します。また、外部回路に電力を供給するためにも使用できます。
DRV8316 には 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または外付けマイコンを使用した台形制御を実現できます。DRV8316 は、最大 200kHz の PWM 周波数で駆動できます。制御方式は、モーター電流制限動作からフォルト応答まで、ハードウェア・ピンまたはレジスタ設定を使って詳細に設定できます。
各出力ドライバ・チャネルは、ハーフ・ブリッジ型の N チャネル・パワー MOSFET で構成されています。各種 PWM 制御モードに対応しているので、30mA、3.3V の内蔵レギュレータ (AVDD) で給電される制御回路に簡単に接続できます。DRV8316R/T は、プログラム可能な安定化電源を併用して 200mA をサポートできる降圧レギュレータも備えています。本デバイスは、最大 200kHz の PWM 周波数に対応可能です。
DRV8316 は、本デバイス自身、モーター、およびシステムをフォルト・イベントから保護するための多くの保護機能を内蔵しています。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Section 9.1 を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8316R | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
DRV8316T(2) | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |