DRV8316C-Q1 は、3 つの H ブリッジを内蔵し、40V の絶対最大定格、95mΩ (ハイサイド + ローサイド) という非常に低い RDS(ON) を備えており、12V の車載ブラシレス DC モーターで高い電力駆動能力を実現できます。DRV8316C-Q1 には電流検出機能が組み込まれているので、外付けの検出抵抗は不要です。DRV8316C-Q1 には、電圧調整可能な降圧レギュレータ (3.3V/5V、200mA) および LDO (3.3V/30mA) を含む電源管理回路が内蔵されており、外部回路への電力供給に使用できます。
DRV8316C-Q1 には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイコンを使って、センサ付きまたはセンサレスの磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8316C-Q1 は、最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。DRV8316C-Q1 は、SPI (DRV8316CR-Q1) またはピン (DRV8316CT-Q1) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWM モード、スルーレート、OCP レベル、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。
DRV8316C-Q1 には、電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTSD) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モーター、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト状態は、nFAULT ピンで通知されます。
設計上の考慮事項とデバイス使用上の推奨事項については、Application Information を参照してください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DRV8316CR-Q1 | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |
DRV8316CT-Q1 | VQFN (40) | 7.00mm × 5.00mm |