DATA SHEET
DRV8316C 三相 FET 内蔵モーター・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 三相 BLDC モーター・ドライバ
- サイクル単位の電流制限により位相電流を制限
- 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
- アクティブ消磁により電力損失を低減
- 動作電圧:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
- 高い出力電流能力:ピーク 8A
- 低い MOSFET ON 抵抗
- TA = 25℃で 95mΩ の RDS(ON) (HS + LS)
- 低消費電力スリープ・モード
- VVM = 24V、TA = 25℃で 1.5µA
- 複数の制御インターフェイス・オプション
- 6x PWM 制御インターフェイス
- 3x PWM 制御インターフェイス
- サイクルごとの電流制限付き 6x PWM 制御インターフェイス
- サイクルごとの電流制限付き 3x PWM 制御インターフェイス
- 電流センス機能内蔵、外付け電流センス抵抗不要
- 柔軟なデバイス構成オプション
- DRV8316CR:デバイスの構成とフォルト・ステータスのための 5MHz、16 ビット SPI インターフェイス
- DRV8316CT:ハードウェア・ピンを使った構成
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- 3.3V (5%)、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 3.3V/5V、200mA の降圧レギュレータを内蔵
- 3.3V、30mA の LDO レギュレータを内蔵
- 遅延補償によりデューティ・サイクルの歪みを低減
- 各種保護機能を内蔵
- 電源低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- 熱警告およびシャットダウン (OTW/OTSD)
- フォルト状態通知ピン (nFAULT)
- SPI インターフェイスによるフォルト診断 (オプション)