4 改訂履歴
Changes from A Revision (April 2017) to B Revision
- Changed 「特長」で、低消費電力のスリープ・モードの消費電流を最大値(20µA)から標準値(12µA)にGo
- Changed 「アプリケーション」Go
- Changed 「電気的特性」表で、H/Wデバイスに対するアンプ・ゲインの測定条件のGAIN値を45kΩから47kΩにGo
- Deleted 「SPIスレーブ・モード・タイミング図」からtEN_nSCSをGo
- Added 「同期1x PWMモード」に!PWMを定義する注記をGo
- 「自動オフセット較正」セクションを更新Go
- 「VDSラッチ・シャットダウン」および「VDS自動リトライ」セクションを更新Go
- 「スリープ・モード」セクションを更新Go
- Changed 「ゲート駆動LSレジスタ」セクションのタイトルに記載されるアドレスを正しいレジスタ・アドレス0x04にGo
- Changed 「詳細な設計手順」のVVM = 8Vの例で、台形波整流と正弦波整流の両方の最大Qg値をGo
- Changed 「IDRIVEの設定」セクションでIDRIVEPとIDRIVENの式をGo
Changes from * Revision (February 2017) to A Revision
- Changed 「電気的特性」表でIBIASパラメータの測定条件をGo
- Changed 「3x PWMモードの真理値表」でGHxの値をGo
- Changed 自動較正機能の説明を追加し、較正の説明をGo