JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
デバイスの障害状態がラッチされている場合、DRV832xファミリのデバイスは、外部パワーMOSFETとシステムを保護するために部分的シャットダウン状態に移行します。
障害状態が解消されると、SPIデバイスでCLR_FLT SPIビットを設定するか、またはいずれかのインターフェイスでENABLEピンにリセット・パルスを印加することにより、デバイスを動作状態に戻すことができます。ENABLEリセット・パルス(tRST)は、ENABLEピンでのHigh→Low→Highの遷移で構成されています。このシーケンスのLow期間はtRST時間枠内に収める必要があり、そうしないとデバイスが完全なシャットダウン・シーケンスを開始することになります。リセット・パルスがレギュレータ、デバイス設定、またはその他の機能ブロックに影響することはありません。