JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
センス・アンプは、SPIデバイス上のレジスタでVREF_DIVビットに0を書き込むことにより、単方向に設定されます。
センス・アンプ・ゲインおよびセンス抵抗値は、目標電流範囲、VREF、センス抵抗の電力定格、および動作温度範囲に基づいて選択されます。センス・アンプの単方向動作では、Equation 24を使用して、出力でのダイナミック・レンジの近似値を計算します。
選択するセンス抵抗の近似値をEquation 25で計算します。
where
Equation 24とEquation 25から、使用するセンス抵抗の電力定格に基づいて目標ゲイン設定を選択します。