JAJSD42B February 2017 – December 2017 DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R
PRODUCTION DATA.
1x PWMモードでは、DRV832xファミリのデバイスは内部に格納されている6段階のブロック整流テーブルを使用します。この機能により、3相BLDCモーターを、単純なコントローラから供給する1つのPWMを使用して制御できます。PWMはINHAピンに印加され、ハーフブリッジの出力周波数とデューティ・サイクルを決定します。
ハーフブリッジの出力状態はINLA、INHB、INLBの各ピンによって管理され、それらが状態の論理入力として使用されます。状態の入力は、外部コントローラで制御することも、モーターからホール効果センサのデジタル出力に直接接続することもできます(INLA = HALL_A、INHB = HALL_B、INLB = HALL_C)。1x PWMモードは、通常は同期整流(ローサイドMOSFET再循環)で動作しますが、SPIデバイスでは、非同期整流(MOSFETボディ・ダイオードのフリーホイール)を使用するように構成することもできます。この構成は、SPIレジスタの1PWM_COMビットを使用して設定します。
INHC入力は、6段階の整流テーブルによって方向を制御します。このテーブルは、ホール効果センサがINLA、INHB、INLBの各入力の状態を直接制御している場合に、モーターの方向を変更するために使用されます。この機能が必要ない場合は、INHCピンをLowに接続してください。
INLC入力は、INLCピンがLowになったときに、すべてのハイサイドMOSFETをオフにし、すべてのローサイドMOSFETをオンにすることにより、モーターにブレーキをかけます。このブレーキ動作は、他の入力ピンの状態とは無関係です。この機能が必要ない場合は、INLCピンをHighに接続してください。
LOGIC AND HALL INPUTS | GATE DRIVE OUTPUTS(1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATE | INHC = 0 | INHC = 1 | PHASE A | PHASE B | PHASE C | DESCRIPTION | |||||||
INLA | INHB | INLB | INLA | INHB | INLB | GHA | GLA | GHB | GLB | GHC | GLC | ||
Stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | L | L | L | L | L | Stop |
Align | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PWM | !PWM | L | H | L | H | Align |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | L | PWM | !PWM | L | H | B → C |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PWM | !PWM | L | L | L | H | A → C |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PWM | !PWM | L | H | L | L | A → B |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | L | L | L | H | PWM | !PWM | C → B |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | H | L | L | PWM | !PWM | C → A |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | H | PWM | !PWM | L | L | B → A |
LOGIC AND HALL INPUTS | GATE DRIVE OUTPUTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STATE | INHC = 0 | INHC = 1 | PHASE A | PHASE B | PHASE C | DESCRIPTION | |||||||
INLA | INHB | INLB | INLA | INHB | INLB | GHA | GLA | GHB | GLB | GHC | GLC | ||
Stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | L | L | L | L | L | Stop |
Align | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PWM | L | L | H | L | H | Align |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | L | PWM | L | L | H | B → C |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PWM | L | L | L | L | H | A → C |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | PWM | L | L | H | L | L | A → B |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | L | L | L | H | PWM | L | C → B |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | H | L | L | PWM | L | C → A |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | L | H | PWM | L | L | L | B → A |
Figure 18とFigure 19は、1x PWMモードで可能な2種類の構成を示しています。